The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • ateha
    • ateha complet - Pose en saillie
    • WJC001B
    EAN
    13250617180464
    Conditionnement
    1 pièce
    • ateha complet - Pose en saillie

    InterBP Va et Vient ateha complet WJC001B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    InterBP Va et Vient ateha complet

    WJC001B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré, En saillie
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant, Mat
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Traitement
      Laqué
    Identification
    • Elément de base avec plaque d'adaptateur
      Elément de base avec habillage complet
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Commandes et indicateurs
    • Nombre de touches
      1
    Dimensions
    • Profondeur de montage
      76 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP41
    • Résistance aux chocs IK
      IK04
    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Poussoir simple
    Textes
    • Éclairage
      Sans éclairage (non éclairable)
    • Type de commutation
      2 voies

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Déclaration REACH WJC001B
    PDF
    Rapport RoHS WJC001B
    PDF

    Documents

    • Image WJC001B | Hager Afrique

      Image produit WJC001B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJC001B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WJC001B

      InterBP Va et Vient ateha complet

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      107,46 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC155B - Sortie de câble ateha complet
      WJC155B
      Sortie de câble ateha complet
    • 2
      WJC008B - Interrupteur bipolaire ateha complet
      WJC008B
      Interrupteur bipolaire ateha complet
    • 3
      WJC157B - Obturateur ateha complet
      WJC157B
      Obturateur ateha complet
    • 4
      WJC003B - InterBP Va et Vient avec neutre ateha complet
      WJC003B
      InterBP Va et Vient avec neutre ateha complet
    • 5
      WJC132B - Prise 2P+T double horizontale ou verticale ateha complet
      WJC132B
      Prise 2P+T double horizontale ou verticale ateha complet

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group