The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • ateha
  • ateha complet - Pose en saillie
  • WJC157B
  • Appareillage Mural

Obturateur ateha complet WJC157B

EAN
13250617180709
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Obturateur ateha complet

WJC157B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant, Mat
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement
    Laqué
Dimensions
  • Hauteur
    44,90 mm
  • Largeur
    44,90 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Installation, montage
  • Montage sur
    En saillie
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Equipement
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
    Non
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Comporte un champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Sécurité
  • Avec protection renforcée des contacts
    Non
  • Résistance aux chocs IK
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP21D
Fonctions
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
Identification
  • Avec inscription
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager Rapport RoHS WJC157B
PDF

Documents

  • Image WJC157B | Hager Afrique

    Image produit WJC157B

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-06-10 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2021-06-10

    PDF
    78,91 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WJC259B - Prise TV type F ateha complet
    WJC259B
    Prise TV type F ateha complet
  • 2
    WJC102B - Prise de courant 2P ateha complet
    WJC102B
    Prise de courant 2P ateha complet
  • 3
    WJC061B - ateha Variateur toute charge complet
    WJC061B
    ateha Variateur toute charge complet
  • 4
    WJC010B - Permutateur ateha complet
    WJC010B
    Permutateur ateha complet
  • 5
    WJC223B - RJ45 catégorie 6 FTP ateha complet
    WJC223B
    RJ45 catégorie 6 FTP ateha complet

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group