The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • ateha
  • ateha complet - Pose en saillie
  • WJC160B
  • ateha complet - Pose en saillie

Prise Schuko ateha complet WJC160B

EAN
13250617180716
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Prise Schuko ateha complet

WJC160B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant, Mat
  • Matériau
    Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité
Dimensions
  • Hauteur
    42 mm
  • Largeur
    77 mm
  • Nombre d'unités
    1
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Installation, montage
  • Montage sur
    Encastré, En saillie
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
  • Type de montage
    Fixation par vis
Equipement
  • Type de connecteur/prise de courant
    SCHUKO
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
    Non
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Comporte un champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Sécurité
  • Avec protection renforcée des contacts
    Oui
  • Résistance aux chocs IK
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP21D
Fonctions
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
Identification
  • Avec inscription
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Déclaration REACH WJC160B
PDF
Rapport RoHS WJC160B
PDF

Documents

  • Image WJC160B | Hager Afrique

    Image produit WJC160B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WJC160B | Hager Afrique

    Hager Fiche technique du produit WJC160B

    Prise Schuko ateha complet

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity International 2021-06-10 | Hager Afrique

    Declaration of conformity International 2021-06-10

    Déclaration de conformité International 2021-06-10

    PDF
    102,35 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WJC157B - Obturateur ateha complet
    WJC157B
    Obturateur ateha complet
  • 2
    WJC025B - InterBP à fermeture porte-étiquette ateha complet
    WJC025B
    InterBP à fermeture porte-étiquette ateha complet
  • 3
    WJC005B - ateha Va et Vient  à tirage complet
    WJC005B
    ateha Va et Vient à tirage complet
  • 4
    WJC228B - RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha complet
    WJC228B
    RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha complet
  • 5
    WJC061B - ateha Variateur toute charge complet
    WJC061B
    ateha Variateur toute charge complet

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group