The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • ateha
  • ateha complet - Pose en saillie
  • WJC100B
  • Appareillage Mural

Prise de courant 2P+T ateha complet WJC100B

EAN
13250617180648
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Prise de courant 2P+T ateha complet

WJC100B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant, Mat
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement
    Non traité
Dimensions
  • Hauteur
    77 mm
  • Nombre d'unités
    1
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Installation, montage
  • Montage sur
    En saillie
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
  • Type de montage
    Fixation par vis
Equipement
  • Type de connecteur/prise de courant
    Norme française NF
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Comporte un champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Sécurité
  • Avec protection renforcée des contacts
    Oui
  • Résistance aux chocs IK
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP21D
Fonctions
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
Identification
  • Avec inscription
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager Rapport RoHS WJC100B
PDF

Documents

  • Image WJC100B | Hager Afrique

    Image produit WJC100B

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity International 2021-06-10 | Hager Afrique

    Declaration of conformity International 2021-06-10

    Déclaration de conformité International 2021-06-10

    PDF
    102,35 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WJC226B - RJ45 catégorie 6 STP ateha complet
    WJC226B
    RJ45 catégorie 6 STP ateha complet
  • 2
    WJC223B - RJ45 catégorie 6 FTP ateha complet
    WJC223B
    RJ45 catégorie 6 FTP ateha complet
  • 3
    WJC220B - ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade 1 complet
    WJC220B
    ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade 1 complet
  • 4
    WJC257B - Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha complet
    WJC257B
    Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha complet
  • 5
    WJC300B - Double Interrupteur volet-roulant ateha complet
    WJC300B
    Double Interrupteur volet-roulant ateha complet

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group