The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • ateha
    • ateha complet - Pose en saillie
    • WJC061B
    EAN
    13250617180631
    Conditionnement
    1 pièce
    • ateha complet - Pose en saillie

    ateha Variateur toute charge complet WJC061B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    ateha Variateur toute charge complet

    WJC061B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    Dimensions
    • Hauteur
      77 mm
    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Poussoir simple
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 35 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      0.08 - 2.5 mm²
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Textes
    • Type de raccordement
      Avec borne à vis
    Equipement
    • Entrée de poste secondaire
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    Déclaration REACH WJC061B
    PDF

    Documents

    • Image WJC061B | Hager Afrique

      Image produit WJC061B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJC061B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WJC061B

      ateha Variateur toute charge complet

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-01-29 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-01-29

      PDF
      878,08 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-06-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-14

      PDF
      78,66 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC155B - Sortie de câble ateha complet
      WJC155B
      Sortie de câble ateha complet
    • 2
      WJC008B - Interrupteur bipolaire ateha complet
      WJC008B
      Interrupteur bipolaire ateha complet
    • 3
      WJC157B - Obturateur ateha complet
      WJC157B
      Obturateur ateha complet
    • 4
      WJC003B - InterBP Va et Vient avec neutre ateha complet
      WJC003B
      InterBP Va et Vient avec neutre ateha complet
    • 5
      WJC132B - Prise 2P+T double horizontale ou verticale ateha complet
      WJC132B
      Prise 2P+T double horizontale ou verticale ateha complet

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group