The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • ateha
  • ateha complet - Pose en saillie
  • WJC040B
  • ateha complet - Pose en saillie

Double InterBP Va et Vient ateha complet WJC040B

EAN
13250617180594
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Double InterBP Va et Vient ateha complet

WJC040B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Installation, montage
  • Montage sur
    Encastré, En saillie
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant, Mat
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement
    Laqué
Identification
  • Elément de base avec plaque d'adaptateur
    Elément de base avec habillage complet
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    2
Dimensions
  • Profondeur de montage
    75 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Résistance aux chocs IK
    IK04
Raccordement
  • Type de contacts
    2 voies
Textes
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)
  • Type de commutation
    2 voies

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Déclaration REACH WJC040B
PDF
Rapport RoHS WJC040B
PDF

Documents

  • Image WJC040B | Hager Afrique

    Image produit WJC040B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WJC040B | Hager Afrique

    Hager Fiche technique du produit WJC040B

    Double InterBP Va et Vient ateha complet

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2021-06-11

    PDF
    107,46 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WJC003B - InterBP Va et Vient avec neutre ateha complet
    WJC003B
    InterBP Va et Vient avec neutre ateha complet
  • 2
    WJC300B - Double Interrupteur volet-roulant ateha complet
    WJC300B
    Double Interrupteur volet-roulant ateha complet
  • 3
    WJC001B - InterBP Va et Vient ateha complet
    WJC001B
    InterBP Va et Vient ateha complet
  • 4
    WJC223B - RJ45 catégorie 6 FTP ateha complet
    WJC223B
    RJ45 catégorie 6 FTP ateha complet
  • 5
    WJC155B - Sortie de câble ateha complet
    WJC155B
    Sortie de câble ateha complet

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group