The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • ateha
    • ateha complet - Pose en saillie
    • WJC012B
    EAN
    13250617180549
    Conditionnement
    1 pièce
    • ateha complet - Pose en saillie

    ateha interrupteur interBP étroit va-et-vient ou poussoir complet WJC012B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    ateha interrupteur interBP étroit va-et-vient ou poussoir complet

    WJC012B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré, En saillie
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant, Mat
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Traitement
      Laqué
    Identification
    • Elément de base avec plaque d'adaptateur
      Elément de base avec habillage complet
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Commandes et indicateurs
    • Nombre de touches
      1
    Dimensions
    • Profondeur de montage
      75 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK04
    Raccordement
    • Type de contacts
      2 voies
    Textes
    • Éclairage
      Sans éclairage (non éclairable)
    • Bouton poussoir
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Déclaration REACH WJC012B
    PDF
    Rapport RoHS WJC012B
    PDF

    Documents

    • Image WJC012B | Hager Afrique

      Image produit WJC012B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJC012B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WJC012B

      ateha interrupteur interBP étroit va-et-vient ou poussoir complet

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      107,46 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC010B - Permutateur ateha complet
      WJC010B
      Permutateur ateha complet
    • 2
      WJC005B - ateha Va et Vient  à tirage complet
      WJC005B
      ateha Va et Vient à tirage complet
    • 3
      WJC008B - Interrupteur bipolaire ateha complet
      WJC008B
      Interrupteur bipolaire ateha complet
    • 4
      WJC025B - InterBP à fermeture porte-étiquette ateha complet
      WJC025B
      InterBP à fermeture porte-étiquette ateha complet
    • 5
      WJC000B - InterBP ateha complet
      WJC000B
      InterBP ateha complet

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group