The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko - modulaire
    • WJA691
    EAN
    3250617186919
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Installation de dispositif pour ateha
    • cubyko - modulaire
    • Voir plus

    Lampe ateha 250V Rouge 1mA WJA691

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Lampe ateha 250V Rouge 1mA

    WJA691

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Matériau
      Cuivre
    Tension
    • Tension nominale
      240-240 V
    Dimensions
    • Hauteur
      5 mm
    • Profondeur
      0
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP0
    • Résistance aux chocs IK
      IK04
    Connectivité
    • Type de montage
      En saillie

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WJA691
    PDF
    Rapport RoHS WJA691
    PDF

    Documents

    • Image WJA691 | Hager Afrique

      Image produit WJA691

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJA691 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WJA691

      Lampe ateha 250V Rouge 1mA

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      80,07 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,84 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA681B - Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc
      WNA681B
      Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc
    • 2
      WNA685 - Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Gris IP55
      WNA685
      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Gris IP55
    • 3
      WNA686B - Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc
      WNA686B
      Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc
    • 4
      WNA683 - Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, gris
      WNA683
      Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, gris
    • 5
      WNA682B - Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc
      WNA682B
      Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group