The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets vector
    • VE112F
    EAN
    3250616454064
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets vector

    Coffret Vector IP55 1 rangée 12 modules h 302mm l 310mm VE112F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret Vector IP55 1 rangée 12 modules h 302mm l 310mm

    VE112F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (12)
    • Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)
    • Unipolaire et multipolaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
    • Presse-étoupe 2 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bande de couverture
    • Unipolaire et multipolaire
    • Accessoires pour bloc de jonction
    • Presse-étoupe
    • système de verrouillage
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Ecrous presse-étoupe
    • Bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur
    • Barrette de liaison transversale
    • VZ415

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair

      0,00 €  / *
    • P012

      Obturateurs en bande 12 modules

      0,00 €  / *
    • VZ428

      Cage, Volta, cage additif, 3Ph+N, 63A

      0,00 €  / *
    • VZ744

      Adaptateur

      0,00 €  / *
    • VZ711

      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala

      0,00 €  / *
    • VZ758

      Passe-câble Vector pour réduction du degré de protection à IP54

      0,00 €  / *
    • VZ754

      Manchons d'accouplement Vector IP55, ensemble: 10 pièce

      0,00 €  / *
    • VZ311

      Serrure coffret étanche Vector IP55

      0,00 €  / *
    • VZ747

      Accessoire de finition goulotte/coffret Vector IP55 12 modules

      0,00 €  / *
    • VZ020M

      presse-étoupe, vector, IP65, M20, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ021V

      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M32

      0,00 €  / *
    • VZ728

      support avec PE/N-bornes

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      12
    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      12
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      302 mm
    • Largeur
      310 mm
    • Profondeur
      151 mm
    • Largeur en modules
      12
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Matière
    • Matériau
      Polystyrène (PS)
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK08
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      750 °C
    • Indice de protection avec porte IP
      IP65

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VE112F
    PDF
    RoHS report VE112F
    PDF

    Documents

    • Image VE112F | Hager Afrique

      Image produit VE112F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VE112F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VE112F

      Coffret Vector IP55 1 rangée 12 modules h 302mm l 310mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      1,90 MB
      Image Guide d'installation International 2022-02-07 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2022-02-07

      PDF
      4,24 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VE110SN - Vector IP65, 10 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      VE110SN
      Vector IP65, 10 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
    • 2
      VE318F - Coffret Vector IP55 3 rangées 54 modules h 602mm l 418mm
      VE318F
      Coffret Vector IP55 3 rangées 54 modules h 602mm l 418mm
    • 3
      VE110PN - Vector IP65, 10 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
      VE110PN
      Vector IP65, 10 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
    • 4
      VE110F - Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 8+2 modules h 210mm l 237mm
      VE110F
      Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 8+2 modules h 210mm l 237mm
    • 5
      VE112PN - Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
      VE112PN
      Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group