The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • P012
    EAN
    4010330611926
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Coffrets volta
    • Coffrets vector
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • Voir plus

    Obturateurs en bande 12 modules P012

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Obturateurs en bande 12 modules

    P012

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compatibilité
    • Adapté au type de coffret
      Encastré, Montage mural creux, En saillie
    Dimensions
    • Hauteur
      7 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Profondeur
      218 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH P012
    PDF
    Rapport RoHS P012
    PDF

    Documents

    • Image P012 | Hager Afrique

      Image produit P012

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit P012 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit P012

      Obturateurs en bande 12 modules

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module
    • 2
      GS118D - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD118A
      GS118D
      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD118A
    • 3
      GZ35A - Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
      GZ35A
      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
    • 4
      GZ40A - Support bornier Sanvis Gamma 18
      GZ40A
      Support bornier Sanvis Gamma 18
    • 5
      GZ32A - Set de plombage Gamma 13 et Gamma 18
      GZ32A
      Set de plombage Gamma 13 et Gamma 18

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group