The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GZ32A
    EAN
    3250613063320
    Conditionnement
    1 jeu
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Set de plombage Gamma 13 et Gamma 18 GZ32A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Set de plombage Gamma 13 et Gamma 18

    GZ32A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matériau
      Papier

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH GZ32A
    PDF
    Rapport RoHS GZ32A
    PDF

    Documents

    • Image GZ32A | Hager Afrique

      Image produit GZ32A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GZ32A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit GZ32A

      Set de plombage Gamma 13 et Gamma 18

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-05 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-12-05

      PDF
      160,13 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module
    • 2
      P012 - Obturateurs en bande 12 modules
      P012
      Obturateurs en bande 12 modules
    • 3
      GS118D - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD118A
      GS118D
      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD118A
    • 4
      GZ35A - Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
      GZ35A
      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
    • 5
      GD118A - Coffret de distribution Gamma+ 18, 1 rangée, 18 M
      GD118A
      Coffret de distribution Gamma+ 18, 1 rangée, 18 M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group