The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GD418A
    EAN
    3250612845842
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M GD418A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M

    GD418A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Composants Panneau latéraux/arrière 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bande de couverture
    • système de verrouillage
    • Composants Panneau latéraux/arrière
    • Accessoires pour bloc de jonction
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • P012

      Obturateurs en bande 12 modules

      0,00 €  / *
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0,00 €  / *
    • GZ35A

      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18

      0,00 €  / *
    • GS418D

      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD418A

      0,00 €  / *
    • GZ40A

      Support bornier Sanvis Gamma 18

      0,00 €  / *
    • GZ32A

      Set de plombage Gamma 13 et Gamma 18

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      4
    • Nombre de rangées
      4
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Oui
    Capacité
    • Nombre de modules
      72
    Dimensions
    • Hauteur
      625 mm
    • Largeur
      355 mm
    • Profondeur
      103 mm
    • Largeur en modules
      18
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      0
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      850 °C
    • Indice de protection avec porte IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Déclaration REACH GD418A
    PDF
    Rapport RoHS GD418A
    PDF

    Documents

    • Image GD418A | Hager Afrique

      Image produit GD418A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GD418A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit GD418A

      Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Installation manual International 2015-07-13 | Hager Afrique

      Installation manual International 2015-07-13

      Guide d'installation International 2022-03-21

      PDF
      3,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      265,00 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module
    • 2
      GS118D - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD118A
      GS118D
      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD118A
    • 3
      GZ35A - Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
      GZ35A
      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
    • 4
      GZ40A - Support bornier Sanvis Gamma 18
      GZ40A
      Support bornier Sanvis Gamma 18
    • 5
      GS418D - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD418A
      GS418D
      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD418A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group