The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Parafoudres
    • SPV340
    EAN
    3250615514967
    Conditionnement
    1 pièce
    • Parafoudres

    Parafoudre T2 2P 40kA photovoltaïque SPV340

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Parafoudre T2 2P 40kA photovoltaïque

    SPV340

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires de parafoudre pour équipement électrique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires de parafoudre pour équipement électrique
    • SPV040

      Cartouche T2 1P photovoltaïque +/ - pour SPV340

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      3
    Tension
    • Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11
      3,70 kV
    • Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11
      3700 V
    • Type de tension d'alimentation
      DC
    • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
      3
    Courant électrique
    • Courant de décharge max. (Imax)
      40 kA
    • Courant de décharge max. (Imax), N-PE
      40 kA
    • Courant nominal de décharge In
      15 kA
    • Courant de court-circuit nominal (Isccr)
      2 kA
    Dimensions
    • Hauteur
      89,80 mm
    • Largeur
      53,40 mm
    • Profondeur
      56,1 mm
    • Longueur de dénudage
      16 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Mode de protection
      L-PE
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -40 - 80 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      5 - 95%
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Altitude max.
      2000 m
    Matière
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Matériau
      Polyamide (PA), Polyester
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      DC
    • Schéma TN
      Non
    • Réseau TN-C
      Non
    • Schéma DC
      Oui
    • Réseau IT
      Non
    • Réseau TT
      Non
    • Réseau TN-C-S
      Oui
    • Schéma TN-S
      Non
    Equipement
    • Avec contact de signalisation à distance
      Non
    • Courant nominal de charge IL
      80 A
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1,5 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1,5 - 35 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 25 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 35 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    • Nombre de points de connexions
      1
    Normes
    • Classe d'exigence IEC 61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      3 - 4,5 Nm
    • Position de montage/connexion
      Horizontal
    • Compatible pour une installation en intérieur
      Oui
    Architecture
    • Type de pôles
      2P
    Configuration
    • Avec fusible de protection intégré
      Non
    Connectivité
    • Type de montage
      Rail DIN
    • Type de raccordement
      borne à vis
    Commandes et indicateurs
    • Avec témoin lumineux
      Oui
    Fonctions
    • Convient pour une configuration supplémentaire du système
      Oui
    • Mode fin de vie
      OCM (open circuit mode)
    Usage interne uniquement
    • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
      6
    Attributs d'identification spécifiques pour la protection
    • Type de filtre produit
      SPD

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SPV340
    PDF
    Rapport RoHS SPV340
    PDF

    Documents

    • Image SPV340 | Hager Afrique

      Image produit SPV340

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SPV340 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SPV340

      Parafoudre T2 2P 40kA photovoltaïque

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB415R - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA  telesignalisation
      SPB415R
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation
    • 2
      SPB015D - Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      SPB015D
      Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
    • 3
      SPB440D - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPB440D
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
    • 4
      SPB240D - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPB240D
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
    • 5
      SPB008D - Cartouche L-N Uc 275 In 2kA Imax 8kA Up 1kV
      SPB008D
      Cartouche L-N Uc 275 In 2kA Imax 8kA Up 1kV

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group