The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Parafoudres
    • SPB065N
    EAN
    3250615515360
    Conditionnement
    1 pièce
    • Parafoudres

    Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 65kA Up 1,5kV SPB065N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 65kA Up 1,5kV

    SPB065N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de test de référence Utest, AC
      264 V
    • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
      3
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1
      264 V
    • Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11
      1,7 kV
    • Tension nominale
      240 - 415 V AC ± 10%
    Equipement
    • Avec contact de signalisation à distance
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -40 - 80 °C
    • Altitude max.
      2000 m
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      5 - 95%
    Normes
    • Classe d'exigence IEC 61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimensions
    • Hauteur
      47,3 mm
    • Largeur
      17,5 mm
    • Profondeur
      67,3 mm
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Fiche
    • Type de montage
      Sur l'élément de base
    Courant électrique
    • Capacité d'extinction du courant de suite
      0,1 kA
    • Courant de décharge max. (Imax)
      65 kA
    • Courant nominal de décharge In
      50 kA
    Installation, montage
    • Compatible pour une installation en intérieur
      Oui
    Usage interne uniquement
    • Standard
      IEC/EN 61643-11
    Sécurité
    • Mode de protection
      N-PE
    • Comportement TOV à UT
      1200 V AC (200 ms / withstand mode)
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Matière
    • Matériau
      Polyamide (PA), Polyester
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    Usage
    • Est accessible
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SPB065N
    PDF
    Rapport RoHS SPB065N
    PDF

    Documents

    • Image SPB065N | Hager Afrique

      Image produit SPB065N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SPB065N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SPB065N

      Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 65kA Up 1,5kV

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      269,03 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB465R - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
      SPB465R
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
    • 2
      SPB265R - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
      SPB265R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
    • 3
      SPB040N - Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB040N
      Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 40kA Up 1.5kV
    • 4
      SPB065R - Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1,35kV
      SPB065R
      Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1, 35kV
    • 5
      SPB415R - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA  telesignalisation
      SPB415R
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group