The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
    • SK600
    EAN
    3250615616005
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
    • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
    • Voir plus

    Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A SK600

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A

    SK600

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    • Type d'organe de commande
      Interrupteur de coupure
    • Type de pôles
      1P
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      20 A
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      8 kA
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      660 - 660 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      690 V
    Capacité
    • Nombre de modules
      3
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Dimensions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      53 mm
    • Profondeur
      64 mm
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      0
    • Nombre de contacts NC
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 6 mm²
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      0,70 W

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SK600
    PDF
    Rapport RoHS SK600
    PDF

    Documents

    • Image SK600 | Hager Afrique

      Image produit SK600

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SK600 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SK600

      Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Afrique

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Déclaration de conformité International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
      Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Afrique

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Déclaration de conformité International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SFT340 - Inverseur modulaire 3 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
      SFT340
      Inverseur modulaire 3 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
    • 2
      SFH225 - Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
      SFH225
      Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
    • 3
      SF263 - Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
      SF263
      Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
    • 4
      SF463 - Inverseur 4 pôles 63A I-0-II
      SF463
      Inverseur 4 pôles 63A I-0-II
    • 5
      SFT240 - Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
      SFT240
      Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group