The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
    • SFT240
    EAN
    3250615510921
    Conditionnement
    6 Pièces
    • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires

    Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II SFT240

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II

    SFT240

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Nombre de pôles
      2
    • Type d'organe de commande
      Inverseur
    • Type de pôles
      2P
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      40 A
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      0,60 kA
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
      40 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      40 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
      40 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
      40 A
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-3
      0,48 kA
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      0,60 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,80 - 1,80 Nm
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      440 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profondeur
      70 mm
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      0
    • Nombre de contacts NC
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 50 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      200000
    • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
      25000
    • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
      25000
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      4,20 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      2,10 W
    Connectivité
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Borne décalée
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Borne décalée
    Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Hager déclaration REACH SFT240
    PDF
    Hager Rapport RoHS SFT240
    PDF

    Documents

    • Image SFT240 | Hager Afrique

      Image produit SFT240

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SFT240 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SFT240

      Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II

      PDF
    • Licence de produit

      Image Licence for NETHERLANDS | Hager Afrique

      Licence for NETHERLANDS

      Licence de produit International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SK600 - Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A
      SK600
      Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A
    • 2
      SFT340 - Inverseur modulaire 3 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
      SFT340
      Inverseur modulaire 3 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
    • 3
      SFH225 - Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
      SFH225
      Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
    • 4
      SF263 - Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
      SF263
      Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
    • 5
      SF463 - Inverseur 4 pôles 63A I-0-II
      SF463
      Inverseur 4 pôles 63A I-0-II

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group