The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
    • SK606
    EAN
    3250615616067
    Conditionnement
    1 pièce
    • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires

    Interrupteur à clé 10A SK606

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur à clé 10A

    SK606

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Nombre de pôles
      2
    • Type d'organe de commande
      Commutateur de commande
    • Type de pôles
      2P
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      10 A
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      3 kA
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      440 V
    Capacité
    • Nombre de modules
      3
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Dimensions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profondeur
      64 mm
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      2
    • Nombre de contacts NC
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 6 mm²
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      1 W

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SK606
    PDF
    Rapport RoHS SK606
    PDF

    Documents

    • Image SK606 | Hager Afrique

      Image produit SK606

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SK606 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SK606

      Interrupteur à clé 10A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Afrique

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Déclaration de conformité International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
      Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Afrique

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Déclaration de conformité International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SK600 - Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A
      SK600
      Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A
    • 2
      SFT340 - Inverseur modulaire 3 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
      SFT340
      Inverseur modulaire 3 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
    • 3
      SFH225 - Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
      SFH225
      Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun amont, I-II
    • 4
      SF263 - Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
      SF263
      Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
    • 5
      SF463 - Inverseur 4 pôles 63A I-0-II
      SF463
      Inverseur 4 pôles 63A I-0-II

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group