The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
    • NCN304A
    EAN
    3250614615788
    Conditionnement
    4 Pièces
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-4A 3M NCN304A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-4A 3M

    NCN304A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Rail de phase 3 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel de type AC 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-borne
    • Rail de phase
    • Accessoires pour barres omnibus
    • Bloc différentiel de type AC
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      0,00 €  / *
    • KDN363A

      Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 12M

      0,00 €  / *
    • KDN363B

      Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      0,00 €  / *
    • BG364

      Bloc différentiel 3P 63A 500mA type AC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      4 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      20 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Courant assigné à -15°C
      4,73 A
    • Courant assigné à -10°C
      4,65 A
    • Courant assigné à -5°C
      4,57 A
    • Courant assigné à 0°C
      4,49 A
    • Courant assigné à 5°C
      4,41 A
    • Courant assigné à 10°C
      4,33 A
    • Courant assigné à 15°C
      4,24 A
    • Courant assigné à 20°C
      4,16 A
    • Courant assigné à 25°C
      4,08 A
    • Courant assigné à 30°C
      4 A
    • Courant assigné à 35°C
      3,9 A
    • Courant assigné à 40°C
      3,79 A
    • Courant assigné à 45°C
      3,69 A
    • Courant assigné à 50°C
      3,58 A
    • Courant assigné à 55°C
      3,48 A
    • Courant assigné à 60°C
      3,37 A
    • Courant assigné à 65°C
      3,27 A
    • Courant assigné à 70°C
      3,16 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      7,50 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    Architecture
    • Type de pôles
      3P
    • Courbe
      C
    Capacité
    • Nombre de modules
      3
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Position de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      8,18 W
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    Dimensions
    • Largeur
      52,50 mm
    • Hauteur
      83 mm
    • Profondeur
      70 mm
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NCN304A
    PDF
    Hager Rapport RoHS NCN304A
    PDF

    Documents

    • Image NCN304A | Hager Afrique

      Image produit NCN304A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit NCN304A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit NCN304A

      Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-4A 3M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Afrique

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HMX410 - Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M
      HMX410
      Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M
    • 2
      HMX363 - Disjoncteur 3P 50kA C-63A 4.5M
      HMX363
      Disjoncteur 3P 50kA C-63A 4.5M
    • 3
      HMX340 - Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M
      HMX340
      Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M
    • 4
      HMX332 - Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M
      HMX332
      Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M
    • 5
      HMX320 - Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M
      HMX320
      Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group