The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
    • MCN102
    EAN
    3250614311093
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 1P 6kA C-2A 1M MCN102

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur 1P 6kA C-2A 1M

    MCN102

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      2 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Courant assigné à -15°C
      2,57 A
    • Courant assigné à -10°C
      2,51 A
    • Courant assigné à -5°C
      2,45 A
    • Courant assigné à 0°C
      2,38 A
    • Courant assigné à 5°C
      2,32 A
    • Courant assigné à 10°C
      2,26 A
    • Courant assigné à 15°C
      2,19 A
    • Courant assigné à 20°C
      2,13 A
    • Courant assigné à 25°C
      2,06 A
    • Courant assigné à 30°C
      2 A
    • Courant assigné à 35°C
      1,92 A
    • Courant assigné à 40°C
      1,85 A
    • Courant assigné à 45°C
      1,77 A
    • Courant assigné à 50°C
      1,69 A
    • Courant assigné à 55°C
      1,61 A
    • Courant assigné à 60°C
      1,54 A
    • Courant assigné à 65°C
      1,46 A
    • Courant assigné à 70°C
      1,38 A
    Architecture
    • Type de pôles
      1P
    • Courbe
      C
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Position de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs rigides
      1 - 35 mm²
    • Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs flexibles
      1 - 25 mm²
    • Section transversale de la borne supérieure avec vis, pour conducteurs flexibles
      1 - 25 mm²
    • Section transversale de la borne supérieure avec vis, pour conducteurs rigides
      1 - 35 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      1,30 W
    Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profondeur
      70 mm
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager déclaration REACH MCN102
    PDF
    Hager Rapport RoHS MCN102
    PDF

    Documents

    • Image MCN102 | Hager Afrique

      Image produit MCN102

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit MCN102 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit MCN102

      Disjoncteur 1P 6kA C-2A 1M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HMX410 - Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M
      HMX410
      Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M
    • 2
      HMX363 - Disjoncteur 3P 50kA C-63A 4.5M
      HMX363
      Disjoncteur 3P 50kA C-63A 4.5M
    • 3
      HMX340 - Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M
      HMX340
      Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M
    • 4
      HMX332 - Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M
      HMX332
      Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M
    • 5
      HMX320 - Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M
      HMX320
      Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group