The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Sectionneur porte fusible
    • LR604
    EAN
    3250614186042
    Conditionnement
    2 Pièces
    • Sectionneur porte fusible

    Coupe-circuit 3P+N 50A 690V L51 6M LR604

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coupe-circuit 3P+N 50A 690V L51 6M

    LR604

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      107 mm
    • Largeur
      105 mm
    • Profondeur
      93 mm
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      50 A
    • Courant nominal de la cartouche fusible
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      6
    Usage interne uniquement
    • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
      12
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 40 °C
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      3,5 - 3,5 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      20,60 W
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      690 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8 kV
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
      3
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Raccordement
    • Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs flexibles
      2,5 - 25 mm²
    • Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs rigides
      2,5 - 35 mm²
    Fusible
    • Taille du fusible
      14 x 51
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR604
    PDF
    Hager RoHS report LR604
    PDF

    Documents

    • Image LR604 | Hager Afrique

      Image produit LR604

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LR604 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit LR604

      Coupe-circuit 3P+N 50A 690V L51 6M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LSN504 - Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4M
      LSN504
      Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4M
    • 2
      LF305PV - Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 5A
      LF305PV
      Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 5A
    • 3
      LR612 - Coupe-circuit 1P+N 50A 690V L51 3M
      LR612
      Coupe-circuit 1P+N 50A 690V L51 3M
    • 4
      LF301PV - Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 1A
      LF301PV
      Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 1A
    • 5
      LSN502 - Coupe-circuit 2P 32A 690V L38 2M
      LSN502
      Coupe-circuit 2P 32A 690V L38 2M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group