The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Sectionneur porte fusible
    • LF301PV
    EAN
    3250614061592
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Sectionneur porte fusible

    Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 1A LF301PV

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 1A

    LF301PV

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Caractéristique du fusible
      gPV
    • Taille du fusible
      10.3 x 38
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      1 A
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      0,76 W
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      30 kA
    Tension
    • Type de tension d'alimentation
      DC
    • Tension nominale
      1000 - 1000 V
    Architecture
    • Courbe
      C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LF301PV
    PDF
    Hager RoHS report LF301PV
    PDF

    Documents

    • Image LF301PV | Hager Afrique

      Image produit LF301PV

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LF301PV | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit LF301PV

      Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 1A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      264,03 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      273,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LSN402 - Coupe-circuit 2P 25A 400V L32 2M
      LSN402
      Coupe-circuit 2P 25A 400V L32 2M
    • 2
      LSN404 - Coupe-circuit 3P+N 25A 400V L32 4M
      LSN404
      Coupe-circuit 3P+N 25A 400V L32 4M
    • 3
      LSN412 - Coupe-circuit 1P+N 25A 400V L32 2M
      LSN412
      Coupe-circuit 1P+N 25A 400V L32 2M
    • 4
      LSN401 - Coupe-circuit 1P 25A 400V L32 1M
      LSN401
      Coupe-circuit 1P 25A 400V L32 1M
    • 5
      LF312PV - Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 12A
      LF312PV
      Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 12A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group