The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Sectionneur porte fusible
    • LSN504
    EAN
    3250614120107
    Conditionnement
    3 Pièces
    • Sectionneur porte fusible

    Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4M LSN504

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4M

    LSN504

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • KB163P

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

      0,00 €  / *
    • KB963P

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      76,50 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profondeur
      76,90 mm
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      32 A
    • Courant nominal de la cartouche fusible
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      4
    Usage interne uniquement
    • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
      8
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -40 - 70 °C
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      3,50 W
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6000 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC/DC
    • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
      3
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP2X
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 16 mm²
    Fusible
    • Taille du fusible
      10 x 38
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH LSN504
    PDF
    Rapport RoHS LSN504
    PDF

    Documents

    • Image LSN504 | Hager Afrique

      Image produit LSN504

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LSN504 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit LSN504

      Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LSN412 - Coupe-circuit 1P+N 25A 400V L32 2M
      LSN412
      Coupe-circuit 1P+N 25A 400V L32 2M
    • 2
      LSN401 - Coupe-circuit 1P 25A 400V L32 1M
      LSN401
      Coupe-circuit 1P 25A 400V L32 1M
    • 3
      LSN404 - Coupe-circuit 3P+N 25A 400V L32 4M
      LSN404
      Coupe-circuit 3P+N 25A 400V L32 4M
    • 4
      LR601 - Coupe-circuit 1P 50A 690V L51 1.5M
      LR601
      Coupe-circuit 1P 50A 690V L51 1.5M
    • 5
      LSN402 - Coupe-circuit 2P 25A 400V L32 2M
      LSN402
      Coupe-circuit 2P 25A 400V L32 2M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group