The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Sectionneur porte fusible
    • L501PV
    EAN
    3250614124815
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Sectionneur porte fusible

    Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module L501PV

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module

    L501PV

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fusible cylindrique 10 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fusible cylindrique
    • LF301PV

      Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 1A

      0,00 €  / *
    • LF312PV

      Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 12A

      0,00 €  / *
    • LF320PV

      Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 20A

      0,00 €  / *
    • LF316PV

      Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 16A

      0,00 €  / *
    • LF310PV

      Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 10A

      0,00 €  / *
    • LF306PV

      Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 6A

      0,00 €  / *
    • LF305PV

      Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 5A

      0,00 €  / *
    • LF315PV

      Cartouche-fusible PV 10x38mm 1000VDC 15A

      0,00 €  / *
    • LF325PV

      Cartouche-fusible PV 10x38mm 600VDC 25A

      0,00 €  / *
    • LF332PV

      Cartouche-fusible PV 10x38mm 600VDC 32A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    • Type de pôles
      1P
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      32 A
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      30 kA
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      30 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      690 - 1000 V
    • Type de tension d'alimentation
      DC
    • Tension assignée d'isolement
      690 V
    • Tension nominale
      0 - 1000 V
    • Tension assignée d'emploi en DC
      0- 1000 V
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm
    Dimensions
    • Hauteur
      77 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profondeur
      75 mm
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      1,10 W
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 50 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      10 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      16 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Fusible
    • Taille du fusible
      10.3 x 38
    • Caractéristique du fusible
      gPV
    Usage interne uniquement
    • Standard
      IEC/EN 60269, IEC 60947-3

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH L501PV
    PDF
    Rapport RoHS L501PV
    PDF

    Documents

    • Image L501PV | Hager Afrique

      Image produit L501PV

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit L501PV | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit L501PV

      Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-09-23

      PDF
      378,78 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      255,40 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LSN402 - Coupe-circuit 2P 25A 400V L32 2M
      LSN402
      Coupe-circuit 2P 25A 400V L32 2M
    • 2
      LSN404 - Coupe-circuit 3P+N 25A 400V L32 4M
      LSN404
      Coupe-circuit 3P+N 25A 400V L32 4M
    • 3
      LSN412 - Coupe-circuit 1P+N 25A 400V L32 2M
      LSN412
      Coupe-circuit 1P+N 25A 400V L32 2M
    • 4
      LSN401 - Coupe-circuit 1P 25A 400V L32 1M
      LSN401
      Coupe-circuit 1P 25A 400V L32 1M
    • 5
      LF312PV - Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 12A
      LF312PV
      Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 12A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group