The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • KS70A
    EAN
    3250613890087
    Conditionnement
    1 pièce

    Jeu de barre,univers, 1-section, pour PE KS70A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Jeu de barre,univers, 1-section, pour PE

    KS70A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plage de raccordement 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plage de raccordement
    • K074

      Cavalier raccordement 95 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

      0,00 €  / *
    • K073

      Cavalier raccordement 70 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

      0,00 €  / *
    • K071

      Cavalier raccordement 35 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

      0,00 €  / *
    • K070

      Cavalier raccordement 16 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Largeur/épaisseur du jeu de barres
      6 - 6 mm
    • Profondeur
      250 mm
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      160 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KS70A
    PDF
    Rapport RoHS KS70A
    PDF

    Documents

    • Image KS70A | Hager Afrique

      Image produit KS70A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KS70A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KS70A

      Jeu de barre,univers, 1-section, pour PE

      PDF
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group