The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Connexion
  • Cavaliers raccordement pour jeu de barre
  • K071
  • Systèmes de distribution

Cavalier raccordement 35 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion K071

EAN
4010330730085
Conditionnement
20 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Cavalier raccordement 35 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

K071

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 3 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • KS70A

    Jeu de barre, univers, 1-section, pour PE

    0,00 €  / *
  • UC972

    Traverse de mise à la terre 500 mm

    0,00 €  / *
  • UC971

    Traverse de mise à la terre 250 mm

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    2.5 - 35 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1 - 1 Nm
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    115 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH K071
PDF
Hager Rapport RoHS K071
PDF

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    K074 - Cavalier raccordement 95 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
    K074
    Cavalier raccordement 95 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
  • 2
    K073 - Cavalier raccordement 70 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
    K073
    Cavalier raccordement 70 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
  • 3
    K070 - Cavalier raccordement 16 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
    K070
    Cavalier raccordement 16 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group