The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Cavaliers raccordement pour jeu de barre
    • K070
    EAN
    4010330711213
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Cavaliers raccordement pour jeu de barre

    Cavalier raccordement 16 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion K070

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cavalier raccordement 16 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

    K070

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 16 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      16 mm²
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1 - 1 Nm
    Dimensions
    • Hauteur du jeu de barres
      5 mm
    • Largeur/épaisseur du jeu de barres
      12 - 12 mm
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      65 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH K070
    PDF
    Rapport RoHS K070
    PDF

    Documents

    • Image K070 | Hager Afrique

      Image produit K070

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit K070 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit K070

      Cavalier raccordement 16 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      K074 - Cavalier raccordement 95 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
      K074
      Cavalier raccordement 95 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
    • 2
      K071 - Cavalier raccordement 35 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
      K071
      Cavalier raccordement 35 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
    • 3
      K073 - Cavalier raccordement 70 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
      K073
      Cavalier raccordement 70 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group