The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Borniers
    • KN99P
    EAN
    3250613849221
    Conditionnement
    1 pièce
    • Borniers
    • Accessoires et connections
    • Voir plus

    10 cavalier pont bornier sanvis phase,1Set=10 pièces KN99P

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    10 cavalier pont bornier sanvis phase,1Set=10 pièces

    KN99P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Dimensions
    • Largeur
      12 mm
    Tension
    • Tension nominale
      230 - 230 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension assignée d'isolement
      400 V
    Matière
    • Couleur
      Marron
    • Matériau
      Polyamide (PA)
    • Code RAL
      8014
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Ressort de traction

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Déclaration REACH KN99P
    PDF
    Rapport RoHS KN99P
    PDF

    Documents

    • Image KN99P | Hager Afrique

      Image produit KN99P

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KN99P | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KN99P

      10 cavalier pont bornier sanvis phase,1Set=10 pièces

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung Brücke | Hager Afrique

      Montageanleitung Brücke

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN26N - Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
      KN26N
      Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
    • 2
      GZ04E - Bornier terre, 4 raccordements, IP2X
      GZ04E
      Bornier terre, 4 raccordements, IP2X
    • 3
      GZ04N - Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X
      GZ04N
      Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X
    • 4
      KN26P - Bornier phase sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
      KN26P
      Bornier phase sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
    • 5
      KN06E - Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
      KN06E
      Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group