The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Borniers
    • GZ04E
    EAN
    3250613060824
    Conditionnement
    1 pièce
    • Borniers
    • Coffrets mini gamma
    • Accessoires et connections
    • Voir plus

    Bornier terre, 4 raccordements, IP2X GZ04E

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bornier terre, 4 raccordements, IP2X

    GZ04E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Borne enfichable 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Borne enfichable
    • KN99E

      10 cavalier pont bornier sanvis terre, 1Set=10 pièces

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • GD106A

      Coffret cache-borne, 6 modules

      0,00 €  / *
    • GD110E

      Coffret cache-borne, IP30, 10 modules

      0,00 €  / *
    • GD106E

      Coffret cache-borne, IP30, 6 modules

      0,00 €  / *
    • GD104E

      Coffret cache-borne, IP30, 4 modules

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Tension
    • Tension nominale
      230 - 400 V
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Déclaration REACH GZ04E
    PDF
    Rapport RoHS GZ04E
    PDF

    Documents

    • Image GZ04E | Hager Afrique

      Image produit GZ04E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GZ04E | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit GZ04E

      Bornier terre, 4 raccordements, IP2X

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN22N - Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2
      KN22N
      Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2
    • 2
      KN06N - Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
      KN06N
      Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
    • 3
      KN99E - 10 cavalier pont bornier sanvis terre,1Set=10 pièces
      KN99E
      10 cavalier pont bornier sanvis terre, 1Set=10 pièces
    • 4
      KN26E - Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
      KN26E
      Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
    • 5
      KN14N - Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
      KN14N
      Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group