The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets mini gamma
    • GD110E
    EAN
    3250612843244
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets mini gamma

    Coffret cache-borne,IP30,10 modules GD110E

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret cache-borne,IP30,10 modules

    GD110E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Borne enfichable 2 produit(s) disponible(s)
    • Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • système de verrouillage
    • Borne enfichable
    • Bande de couverture
    • VZ313

      Serrure à clé pour coffrets cache-bornes

      0,00 €  / *
    • GZ04N

      Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X

      0,00 €  / *
    • GZ04E

      Bornier terre, 4 raccordements, IP2X

      0,00 €  / *
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      0,00 €  / *
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      230 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Puissance
    • Puissance dissipée maximale par enveloppe à ΔT=20K
      8,8 W
    • Puissance dissipée maximale par enveloppe à ΔT=20K
      7,2 W
    Equipement
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      10
    Fonctions
    • Interrupteur principal de protection
      Non
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      180 mm
    • Largeur
      218 mm
    • Profondeur
      82 mm
    • Largeur en modules
      10
    Couvercle, porte
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      750 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH GD110E
    PDF
    Hager Rapport RoHS GD110E
    PDF

    Documents

    • Image GD110E | Hager Afrique

      Image produit GD110E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GD110E | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit GD110E

      Coffret cache-borne,IP30,10 modules

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GD102A - Coffret cache-borne, 2 modules
      GD102A
      Coffret cache-borne, 2 modules
    • 2
      GD104E - Coffret cache-borne,IP30,4 modules
      GD104E
      Coffret cache-borne, IP30, 4 modules
    • 3
      VZ313 - Serrure à clé pour coffrets cache-bornes
      VZ313
      Serrure à clé pour coffrets cache-bornes
    • 4
      GD108A - Coffret cache-borne, 8 modules
      GD108A
      Coffret cache-borne, 8 modules
    • 5
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group