The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Borniers
    • GZ04N
    EAN
    3250613060817
    Conditionnement
    1 pièce
    • Borniers
    • Coffrets mini gamma
    • Accessoires et connections
    • Voir plus

    Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X GZ04N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X

    GZ04N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Barrette de liaison transversale 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrette de liaison transversale
    • KN99N

      10 cavaliers pont bornier SanVis neutre, 1Set=10 pièces

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • GD106A

      Coffret cache-borne, 6 modules

      0,00 €  / *
    • GD110E

      Coffret cache-borne, IP30, 10 modules

      0,00 €  / *
    • GD106E

      Coffret cache-borne, IP30, 6 modules

      0,00 €  / *
    • GD104E

      Coffret cache-borne, IP30, 4 modules

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Tension
    • Tension nominale
      230 - 400 V
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Déclaration REACH GZ04N
    PDF
    Rapport RoHS GZ04N
    PDF

    Documents

    • Image GZ04N | Hager Afrique

      Image produit GZ04N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GZ04N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit GZ04N

      Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN22E - Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2
      KN22E
      Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2
    • 2
      GZ04E - Bornier terre, 4 raccordements, IP2X
      GZ04E
      Bornier terre, 4 raccordements, IP2X
    • 3
      KN26P - Bornier phase sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
      KN26P
      Bornier phase sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
    • 4
      KN26N - Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
      KN26N
      Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
    • 5
      KN18E - Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
      KN18E
      Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group