The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barrettes
    • KM07N
    EAN
    3250613831059
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Barrettes

    Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu KM07N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu

    KM07N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Largeur
      5 mm
    • Profondeur
      49 mm
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      60 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Déclaration REACH KM07N
    PDF
    Rapport RoHS KM07N
    PDF

    Documents

    • Image KM07N | Hager Afrique

      Image produit KM07N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KM07N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KM07N

      Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      K156 - Barre sans socle 121mm 1X25-8X16-8X10mm
      K156
      Barre sans socle 121mm 1X25-8X16-8X10mm
    • 2
      K148 - Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
      K148
      Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
    • 3
      K89000 - Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu
      K89000
      Mini Borne sur rail DIN 2, 5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu
    • 4
      K143 - Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
      K143
      Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
    • 5
      KM25E - Borne en laiton, 1x25mm² 13x10mm² 11x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      KM25E
      Borne en laiton, 1x25mm² 13x10mm² 11x16mm², avec base de montage, couleur: vert

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group