The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barrettes
    • K89000
    EAN
    3250610712252
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Barrettes

    Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu K89000

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu

    K89000

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      20 A
    Matière
    • Couleur
      Bleu
    • Code RAL
      5002
    Dimensions
    • Largeur
      6 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH K89000
    PDF
    Rapport RoHS K89000
    PDF

    Documents

    • Image K89000 | Hager Afrique

      Image produit K89000

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit K89000 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit K89000

      Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM10E - Borne en laiton, 8x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      KM10E
      Borne en laiton, 8x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert
    • 2
      KM07N - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
      KM07N
      Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
    • 3
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 4
      K148 - Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
      K148
      Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
    • 5
      KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      KM13E
      Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group