The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Connexion
  • Barrettes
  • K156
  • Systèmes de distribution

Barre sans socle 121mm 1X25-8X16-8X10mm K156

EAN
4010330711350
Conditionnement
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Barre sans socle 121mm 1X25-8X16-8X10mm

K156

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour bloc de jonction 3 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Références concernées 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Accessoires pour bloc de jonction
  • KZ014

    Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: brun

    0,00 €  / *
  • KZ013

    Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert

    0,00 €  / *
  • KZ012

    Socle de montage pour bornes en Laiton, Couleur: Bleu

    0,00 €  / *

Références concernées

  • KZ014

    Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: brun

    0,00 €  / *
  • KZ013

    Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert

    0,00 €  / *
  • KZ012

    Socle de montage pour bornes en Laiton, Couleur: Bleu

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    60 A
Matière
  • Couleur
    Bronze
Raccordement
  • Section des bornes à vis
    1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm²

Documents

  • Image K156 | Hager Afrique

    Image produit K156

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

    PDF
    190,13 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KM07N - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
    KM07N
    Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
  • 2
    K143 - Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
    K143
    Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
  • 3
    K148 - Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
    K148
    Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
  • 4
    KM04L - Borne en laiton, 2x10mm²/2x16mm², avec base de montage, couleur: brun
    KM04L
    Borne en laiton, 2x10mm²/2x16mm², avec base de montage, couleur: brun
  • 5
    K142 - Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
    K142
    Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group