The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
    • HMB190
    EAN
    3250613230029
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 1P 15kA B-100A 1.5M HMB190

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur 1P 15kA B-100A 1.5M

    HMB190

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      100 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      15 kA
    • Courant assigné à 0°C
      124 A
    • Courant assigné à 5°C
      120 A
    • Courant assigné à 10°C
      116 A
    • Courant assigné à 15°C
      112 A
    • Courant assigné à 20°C
      108 A
    • Courant assigné à 25°C
      104 A
    • Courant assigné à 30°C
      100 A
    • Courant assigné à 35°C
      96,60 A
    • Courant assigné à 40°C
      93,10 A
    • Courant assigné à 45°C
      89,40 A
    • Courant assigné à 50°C
      85,60 A
    • Courant assigné à 55°C
      81,60 A
    • Courant assigné à 60°C
      77,50 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60947-2
      50 %
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      7,50 kA
    Architecture
    • Type de pôles
      1P
    • Courbe
      B
    Capacité
    • Nombre de modules
      1,50
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      15 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage
      3,5 - 5,0 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Position de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      240 - 415 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 70 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 50 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 50 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 70 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      50 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      70 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      110 mm
    Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      6,48 W
    Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    Dimensions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      27 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager déclaration REACH HMB190
    PDF
    Hager Rapport RoHS HMB190
    PDF

    Documents

    • Image HMB190 | Hager Afrique

      Image produit HMB190

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HMB190 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HMB190

      Disjoncteur 1P 15kA B-100A 1.5M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      439,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      272,04 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NF206A - Disjoncteur 2P 6/10kA C-6A 2M
      NF206A
      Disjoncteur 2P 6/10kA C-6A 2M
    • 2
      HMB380 - Disjoncteur 3P 15kA B-80A 4.5M
      HMB380
      Disjoncteur 3P 15kA B-80A 4.5M
    • 3
      MJN706 - Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe C - 6A 1 module
      MJN706
      Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe C - 6A 1 module
    • 4
      MJN725 - Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe C - 25A 1 module
      MJN725
      Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe C - 25A 1 module
    • 5
      MJN720 - Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe C - 20A 1 module
      MJN720
      Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe C - 20A 1 module

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group