The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Inverseurs de source manuels
    • HI451
    EAN
    3250613190224
    Conditionnement
    1 pièce
    • Inverseurs de source manuels

    Commutateur 4 pôles 125A HI451

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Commutateur 4 pôles 125A

    HI451

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxiliaire
    • Poignée pour armoire electrique
    • Cache-borne
    • Axe de commutateur
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • HZ160

      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A

      0,00 €  / *
    • HZI002

      Poignée noire pour app 125-630A

      0,00 €  / *
    • HZC202

      Capot cache borne 4P interrupteur 125 à 200A

      0,00 €  / *
    • HZI201

      Ecran de protection plage 125/160A 4P

      0,00 €  / *
    • HZC102

      Axe 320 mm pour appareillage de 63 à 630A

      0,00 €  / *
    • HZC101

      Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A

      0,00 €  / *
    • HZ156

      Barre de pontage 160A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      125 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      12 kA
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      100 kA
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      82000 W
    • Puissance dissipée en entrée
      7,60 W
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative longue
    • Type de pôles
      4P
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      9 - 9,9 Nm
    Dimensions
    • Hauteur
      135 mm
    • Largeur
      251 mm
    • Profondeur
      218 mm
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Capacité
    • Nombre de modules
      8,5
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      35 - 50 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration HI451
    PDF

    Documents

    • Image HI451 | Hager Afrique

      Image produit HI451

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HI451 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HI451

      Commutateur 4 pôles 125A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HI456 - Commutateur 4P 400A
      HI456
      Commutateur 4P 400A
    • 2
      HI403R - Commutateur modulaire 63A
      HI403R
      Commutateur modulaire 63A
    • 3
      HI462 - Commutateur 4P 1250A
      HI462
      Commutateur 4P 1250A
    • 4
      HI454 - Commutateur 4P 250A
      HI454
      Commutateur 4P 250A
    • 5
      HI464 - Commutateur 4 pôles 1600A
      HI464
      Commutateur 4 pôles 1600A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group