The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Accessoires pour inverseurs de source
    • HZI201
    EAN
    3250613362157
    Conditionnement
    1 pièce
    • Accessoires pour inverseurs de source

    Ecran de protection plage 125/160A 4P HZI201

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Ecran de protection plage 125/160A 4P

    HZI201

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      4P

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HZI201
    PDF
    Rapport RoHS HZI201
    PDF

    Documents

    • Image HZI201 | Hager Afrique

      Image produit HZI201

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HZI201 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HZI201

      Ecran de protection plage 125/160A 4P

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZ156 - Barre de pontage 160A
      HZ156
      Barre de pontage 160A
    • 2
      HZC101 - Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A
      HZC101
      Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A
    • 3
      HZC106 - Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A
      HZC106
      Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A
    • 4
      HZC206 - Capot cache borne 4P interrupteur 400 à 630A
      HZC206
      Capot cache borne 4P interrupteur 400 à 630A
    • 5
      HZ160 - Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A
      HZ160
      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group