The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Inverseurs de source manuels
    • HI405R
    EAN
    3250613190088
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs modulaires à coupure visible ou apparente
    • Inverseurs de source manuels
    • Voir plus

    Commutateur modulaire 100A HI405R

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Commutateur modulaire 100A

    HI405R

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 2 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxiliaire
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • Poignée pour armoire electrique
    • Axe de commutateur
    • HZ160R

      Contact auxiliaire inverseur of-position HI63-125

      0,00 €  / *
    • HZ156R

      Barre de pontage HI63-125

      0,00 €  / *
    • HZI004

      Poignée noire pour app 63-125A 3 positions

      0,00 €  / *
    • HZI001

      Poignée noire pour App. 63-125A 1pos.

      0,00 €  / *
    • HZC104

      Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A

      0,00 €  / *
    • HZC103

      Axe 200 mm pour appareillage de 80 à 250A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 690 V
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      100 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      2,50 kA
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      100 kA
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      65000 W
    • Puissance dissipée en entrée
      9,30 W
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative courte
    • Type de pôles
      4P
    Dimensions
    • Hauteur
      116 mm
    • Largeur
      97 mm
    • Profondeur
      215 mm
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Capacité
    • Nombre de modules
      12
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      4 - 50 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HI405R
    PDF
    Rapport RoHS HI405R
    PDF

    Documents

    • Image HI405R | Hager Afrique

      Image produit HI405R

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HI405R | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HI405R

      Commutateur modulaire 100A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZ093 - Jeu de 4 bornes de raccordement HA964N
      HZ093
      Jeu de 4 bornes de raccordement HA964N
    • 2
      HZ062 - Cache bornes ha407-406N
      HZ062
      Cache bornes ha407-406N
    • 3
      HZC112 - Axe N°5 200 mm pour interrepteur de 20A à 125A
      HZC112
      Axe N°5 200 mm pour interrepteur de 20A à 125A
    • 4
      HZC011 - Poignée gris pour Inter 100A-125A
      HZC011
      Poignée gris pour Inter 100A-125A
    • 5
      HAE412 - Interrupteur à coupure visible 4P 125A
      HAE412
      Interrupteur à coupure visible 4P 125A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group