Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fonctions de connexion 7 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 6 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 7 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal200 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947263,80 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947256,70 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947249,40 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947241,90 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947234,10 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947226,10 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947217,70 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947209 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947200 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947190,50 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947180,50 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947170 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947158,70 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
Fonctions
-
DéclencheurTM A/A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN36 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
Câble
-
Matériau du câbleCuivre, Aluminium
Compatibilité
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
Dimensions
-
Hauteur165 mm
-
Largeur105 mm
-
Profondeur97 mm
Installation, montage
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
Protection électrique
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage6, 8, 10, 12
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HET200DR
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 70kA FTC
PDF -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 250A 3P
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-25
PDF461,97 kB
Plus de documentation