Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 MAG 3P3D 160A 70kA CTC HES160BC
EAN
3250613177195
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 5 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Interverouillage 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal160 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
Fonctions
-
DéclencheurMAG (ICB)
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN42,30 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple6 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 - 95 mm²
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Câble
-
Matériau du câbleCuivre
Dimensions
-
Hauteur130 mm
-
Largeur90 mm
-
Profondeur97 mm
Compatibilité
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
Installation, montage
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage nominal borne basse6 - 6 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute6 - 6 Nm
Protection électrique
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage6, 7, 8, 9, 10
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 160A 3P
Fichiers STEP International 2023-11-24
STP886,39 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-02-01
PDF300,00 kB
Plus de documentation