The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
  • Coffrets gamma+ 13 et 18
  • GD218A
  • Coffrets gamma+ 13 et 18

Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M GD218A

EAN
3250612845828
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M

GD218A

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Composants Panneau latéraux/arrière 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support documents 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bande de couverture
  • système de verrouillage
  • Composants Panneau latéraux/arrière
  • Accessoires pour bloc de jonction
  • Accessoires pour connectique basse tension
  • Pochette / support documents
  • P012

    Obturateurs en bande 12 modules

    0,00 €  / *
  • P032F

    Obturateur à clips 1 module

    0,00 €  / *
  • GZ35A

    Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18

    0,00 €  / *
  • GS218D

    Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A

    0,00 €  / *
  • GZ40A

    Support bornier Sanvis Gamma 18

    0,00 €  / *
  • GZ30A

    Support bornier Sanvis Gamma

    0,00 €  / *
  • GZ32A

    Set de plombage Gamma 13 et Gamma 18

    0,00 €  / *
  • GZ06A

    Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage sur
    En saillie
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equipement
  • Nombre de rails
    2
  • Nombre de rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec fermeture
    Non
  • Plaque de montage incluse
    Oui
Capacité
  • Nombre de modules
    36
Dimensions
  • Hauteur
    375 mm
  • Largeur
    355 mm
  • Profondeur
    103 mm
  • Largeur en modules
    18
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    0
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matière
  • Matériau
    Plastique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Résistance aux chocs IK
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
  • Test au fil incandescent
    850 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Déclaration REACH GD218A
PDF
Rapport RoHS GD218A
PDF

Documents

  • Image GD218A | Hager Afrique

    Image produit GD218A

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit GD218A | Hager Afrique

    Hager Fiche technique du produit GD218A

    Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Installation manual International 2015-07-13 | Hager Afrique

    Installation manual International 2015-07-13

    Guide d'installation International 2022-03-21

    PDF
    3,95 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

    PDF
    363,16 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    GP418T - Porte transparente pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M
    GP418T
    Porte transparente pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M
  • 2
    GP318T - Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
    GP318T
    Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
  • 3
    GZ06A - Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes
    GZ06A
    Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes
  • 4
    GD418A - Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M
    GD418A
    Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M
  • 5
    GP418P - Porte opaque pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M
    GP418P
    Porte opaque pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group