Coffret FW encastré 72 modules, vide, IP30, classeII, niche 957x315x115mm FWU61D
EAN
3250610660331
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cloison de séparation comptage/distribution 2 produit(s) disponible(s) -
système de verrouillage 11 produit(s) disponible(s) -
Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s) -
Kit d'équipement pour VDI 5 produit(s) disponible(s) -
Borne de ligne principale 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur1003 mm
-
Largeur353 mm
-
Profondeur125 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP30
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageSans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK09
Equipement
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Nombre de rangées6
Installation, montage
-
Montage surEncastré, Cloison creuse
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
Couvercle, porte
-
Nombre de portes1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Courant électrique
-
Courant assigné nominal125 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Guide
Handbook en-GB 2023-04-11
Guide en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Plus de documentation