The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • FWU52GS
    EAN
    3250610660492
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW

    Coffret FW encastré 120mod, porte transp., IP30, classeII, niche 807x565x115mm FWU52GS

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret FW encastré 120mod, porte transp., IP30, classeII, niche 807x565x115mm

    FWU52GS

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (27)
    • Borne de ligne principale 3 produit(s) disponible(s)
    • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle pour moulure et goulotte / conduit d'installation 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison de séparation comptage/distribution 1 produit(s) disponible(s)
    • Kit d'équipement pour VDI 4 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Borne de ligne principale
    • Porte/panneau de commande
    • Couvercle pour moulure et goulotte / conduit d'installation
    • Cloison de séparation comptage/distribution
    • Kit d'équipement pour VDI
    • Accessoires pour bloc de jonction
    • système de verrouillage
    • Bande de couverture
    • Accessoires de montage
    • Rail DIN
    • Plastron pour coffret de distribution
    • Pochette / support documents
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Grille de ventilation
    • KM13A

      socle pour barrette

      0,00 €  / *
    • KM25A

      socle pour barrette

      0,00 €  / *
    • KM05B

      0,00 €  / *
    • FZ010N

      Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 800x550mm

      0,00 €  / *
    • FZ152F

      Cadre, univers FW, avec porte pleine, IP30, 90SL, RAL9010, pour FWU52.., hauteur 13mm

      0,00 €  / *
    • FWU00P1

      Plaque passe-cable pour coffret encastré FWU

      0,00 €  / *
    • FWU00V5

      Cloison de séparation verticale pour coffret FWU 5 rangées, hauteur 750mm

      0,00 €  / *
    • UN31TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 450x250mm

      0,00 €  / *
    • UN41TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 600x250mm

      0,00 €  / *
    • UN42TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 600x500mm

      0,00 €  / *
    • UN51TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 750x250mm

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Support unisersel pour borniers SanVis

      0,00 €  / *
    • UZ00K1

      Support de borniers, univers, pour montage sur rail DIN de bornes SanVis

      0,00 €  / *
    • FZ451N

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ450N

      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      0,00 €  / *
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      0,00 €  / *
    • FZ279

      Prolongateur d´encastrement, 12 à 32mm, pour cadre de coffret encastré FWxxU

      0,00 €  / *
    • UT22C

      Rail DIN isolé, univers, h:7, 5mm, ajustable en profondeur 21mm, largeur 11, 5 mod.

      0,00 €  / *
    • US32A1

      Panneau antichoc, universN, 450x500mm, pleine

      0,00 €  / *
    • US42A1

      Panneau antichoc, universN, 600x500mm, pleine

      0,00 €  / *
    • US11A3

      Panneau antichoc, universN, 150x250mm, 12M, fente asymétrique

      0,00 €  / *
    • US21A3

      Panneau antichoc, universN, 300x250mm, 2x12M, distance de la fente 125mm

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • VZ741

      Plaque passe fils IP41 pour coffrets NewVegaD et Univers FW

      0,00 €  / *
    • FD00P5

      Jeu de 2 ventilations pour prédécoupes latérales pour NewVegaD FD, universFW FWU

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      4
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      Encastré, Cloison creuse
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      125 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      10
    • Nombre de rangées
      5
    • Nombre de travée de large
      2
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      120
    Dimensions
    • Hauteur
      853 mm
    • Largeur
      603 mm
    • Profondeur
      125 mm
    • Hauteur d'encastrement
      802 mm
    • Largeur de montage
      603 mm
    • Profondeur de montage
      112 mm
    • Largeur en modules
      24
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Type de poignée
      Loquet rabattable
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FWU52GS
    PDF
    Hager Rapport RoHS FWU52GS
    PDF

    Documents

    • Image FWU52GS | Hager Afrique

      Image produit FWU52GS

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FWU52GS | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FWU52GS

      Coffret FW encastré 120mod, porte transp., IP30, classeII, niche 807x565x115mm

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FWU enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 3
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 4
      FZ450N - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
      FZ450N
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
    • 5
      UL01G1 - Connection terre, 1P, 1.5mm²
      UL01G1
      Connection terre, 1P, 1.5mm²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group