The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Cellules et accessoires quadro evo
    • FN357E
    EAN
    3250610190425
    Conditionnement
    1 pièce
    • Cellules et accessoires quadro evo

    Panneau fixe latéral,quadro evo, 400x2100mm FN357E

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Panneau fixe latéral,quadro evo, 400x2100mm

    FN357E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      2100 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profondeur
      400 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Laqué
    Notice
    • Utilisable comme panneau arrière
      Non
    • Utilisable comme paroi latérale
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FN357E
    PDF
    Rapport RoHS FN357E
    PDF

    Documents

    • Image FN357E | Hager Afrique

      Image produit FN357E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FN357E | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FN357E

      Panneau fixe latéral,quadro evo, 400x2100mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-12-04 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FN887E - Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
      FN887E
      Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
    • 2
      FN009E - Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x2100
      FN009E
      Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x2100
    • 3
      FN008E - Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x1900
      FN008E
      Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x1900
    • 4
      FN007E - Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x2100
      FN007E
      Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x2100
    • 5
      FN006E - Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x1900
      FN006E
      Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x1900

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group