The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5
    • FM547
    EAN
    3250612635474
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5

    Porte transparente Quadro5 h 1710mm l 700mm FM547

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte transparente Quadro5 h 1710mm l 700mm

    FM547

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Clé de boîtier / d'armoire 1 produit(s) disponible(s)
    • Insert de système de fermeture 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Clé de boîtier / d'armoire
    • Insert de système de fermeture
    • FZ850

      Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

      0,00 €  / *
    • FZ517

      Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5

      0,00 €  / *
    • FZ515

      Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FM207

      Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM217

      Armoire, quadro 5, en acier, 1710x700x400mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1710 mm
    • Largeur
      685 mm
    • Profondeur
      54 mm
    Couvercle, porte
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Porte de verrouillage
    • Nombre de serrure de la porte
      2
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Traitement
      Laqué
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP55
    • Type de verrouillage
      Serrure à triangle male 7 mm
    Equipement
    • Nombre de clés
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    Déclaration REACH FM547
    PDF
    Rapport RoHS FM547
    PDF

    Documents

    • Image FM547 | Hager Afrique

      Image produit FM547

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FM547 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FM547

      Porte transparente Quadro5 h 1710mm l 700mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Image EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Afrique

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Déclaration de conformité International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ680 - Poignée,quadro 5, IP54,étanche,rotative
      FZ680
      Poignée, quadro 5, IP54, étanche, rotative
    • 2
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 3
      UC821 - Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
      UC821
      Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
    • 4
      FZ795D - Porte-document,metallique,adhésif,pour armoires FA/FT/FG
      FZ795D
      Porte-document, metallique, adhésif, pour armoires FA/FT/FG
    • 5
      FN951 - Joint d'accouplement de cellules Quadro+ long 10m h 6mm
      FN951
      Joint d'accouplement de cellules Quadro+ long 10m h 6mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group