The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5
    • FM305
    EAN
    3250610132975
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5

    Coffret quadro5 h 1260mm l 900mm p 260mm FM305

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret quadro5 h 1260mm l 900mm p 260mm

    FM305

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 2 produit(s) disponible(s)
    • Composants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)
    • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
    • Composants de tête et de socle
    • Porte/panneau de commande
    • FM425

      Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM305 h 1260mm l 197mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • UC915N

      Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5 acces

      0,00 €  / *
    • FM451

      Socle Quadro5 h 150mm l 900mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM555

      Porte pleine Quadro5 h 1260mm l 900mm

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • UC915N

      Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5 acces

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1260 mm
    • Largeur
      880 mm
    • Profondeur
      260 mm
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      2 mm
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I
    • Résistance aux chocs IK
      IK10
    Equipement
    • Nombre de rangées
      8
    Installation, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Traitement
      Thermolaquage
    • Matériau
      Acier
    • Finition
      Brillant
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      630 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FM305
    PDF
    Rapport RoHS FM305
    PDF

    Documents

    • Image FM305 | Hager Afrique

      Image produit FM305

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FM305 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FM305

      Coffret quadro5 h 1260mm l 900mm p 260mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Mode d'emploi en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ680 - Poignée,quadro 5, IP54,étanche,rotative
      FZ680
      Poignée, quadro 5, IP54, étanche, rotative
    • 2
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 3
      UC821 - Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
      UC821
      Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
    • 4
      FZ795D - Porte-document,metallique,adhésif,pour armoires FA/FT/FG
      FZ795D
      Porte-document, metallique, adhésif, pour armoires FA/FT/FG
    • 5
      FN951 - Joint d'accouplement de cellules Quadro+ long 10m h 6mm
      FN951
      Joint d'accouplement de cellules Quadro+ long 10m h 6mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group