The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5
    • FM425
    EAN
    3250610133002
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5

    Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM305 h 1260mm l 197mm p 260mm FM425

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM305 h 1260mm l 197mm p 260mm

    FM425

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1200 mm
    • Largeur
      200 mm
    Matière
    • Matériau
      Métal
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FM425
    PDF
    Rapport RoHS FM425
    PDF

    Documents

    • Image FM425 | Hager Afrique

      Image produit FM425

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FM425 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FM425

      Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM305 h 1260mm l 197mm p 260mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Mode d'emploi en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FL252Z - Chauffage,quadro system,15W, 230V, AC/DC
      FL252Z
      Chauffage, quadro system, 15W, 230V, AC/DC
    • 2
      FZ452 - Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
      FZ452
      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
    • 3
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 4
      FZ453 - Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
      FZ453
      Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
    • 5
      FL253Z - Chauffage,quadro system,30W, 230V, AC/DC
      FL253Z
      Chauffage, quadro system, 30W, 230V, AC/DC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group