Coffret NewVegaD, 450x550x193mm,saillie 2 rangées 48 modules, porte transparente FD22ACN
EAN
3250612548811
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plastron pour coffret de distribution 3 produit(s) disponible(s) -
Ventilateur 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 4 produit(s) disponible(s) -
Composants d'installation / d'alignement 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison de séparation comptage/distribution 1 produit(s) disponible(s) -
Plaque / cache / barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Nombre d'entrée de câbles4
Tension
-
Tension nominale230 - 400 V
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Montage surEn saillie
Courant électrique
-
Courant assigné nominal160 A
Equipement
-
Nombre de rails2
-
Nombre de rangées2
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseNon
Capacité
-
Nombre de modules48
Dimensions
-
Hauteur450 mm
-
Largeur550 mm
-
Profondeur193 mm
-
Largeur en modules24
Couvercle, porte
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de poignéeLoquet rabattable
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matière
-
MatériauMétal, Plastique
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
Sécurité
-
Classe de protectionClasse II
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Classe de protection (IP)IP41
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation