The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Compteurs d'énergie et accessoires
    • Compteurs d'énergie
    • ECA310D
    EAN
    3250612231270
    Conditionnement
    1 pièce
    • Compteurs d'énergie
    • Compteur d'énergie agardio
    • Compteurs d'énergie électrique
    • Voir plus

    Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID ECA310D

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID

    ECA310D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour système bus 8 produit(s) disponible(s)
    • Adaptateur reseau 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires de parafoudre pour équip. informatique / mesure, cde et régulation 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour système bus
    • Adaptateur reseau
    • Accessoires de parafoudre pour équip. informatique / mesure, cde et régulation
    • HTG485H

      Cable Modbus 25m

      0,00 €  / *
    • HTG484H

      Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45

      0,00 €  / *
    • HTG482H

      Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45

      0,00 €  / *
    • HTG481H

      Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45

      0,00 €  / *
    • HTG480H

      Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45

      0,00 €  / *
    • HTG474H

      Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

      0,00 €  / *
    • HTG472H

      Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

      0,00 €  / *
    • HTG471H

      Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

      0,00 €  / *
    • HTG465H

      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

      0,00 €  / *
    • HTG467H

      Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm RJ45

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • TXF121

      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Système bus
      MODBUS
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      125 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      6
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Raccordement direct
    • Mode de connection
      ModBus RS-485 3 fils
    Dimensions
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      107 mm
    • Profondeur
      60 mm
    Equipement
    • Type d'émetteur d'impulsion
      Optique
    Compatibilité
    • Convient pour
      Achat/vente
    Raccordement
    • Section de raccordement en entrée de comptage
      50 - 50 mm²
    • Section de raccordement en sortie de comptage
      50 - 50 mm²
    • Type de connexion / prise au système Bus
      RJ45
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      5 - 5 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Fonctions mécaniques
    • Couple de serrage nominal connexion digitale
      0,50 - 0,50 Nm
    Mesure
    • Système de mesure
      Mesure directe
    • Type d'appareil de mesure
      Electronique
    • Plage de mesure du courant
      0,25 - 125,0 A
    • Plage de tension de mesure PH/N
      92 - 276 V
    • Plage de tension de mesure Ph/Ph
      160 - 480 V
    • Plage de mesure de la fréquence
      45 - 65 Hz
    Fonctions
    • Classe de précision
      B
    • Type de code douane
      T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
    • Est calibré
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance consommée VA
      2 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      0,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Documents

    • Image ECA310D | Hager Afrique

      Image produit ECA310D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ECA310D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ECA310D

      Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-02-21 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Annexe produit

      Image Modbus table Summary V1 14 | Hager Afrique

      Modbus table Summary V1 14

      Annexe produit International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
    • Manuel

      Image Installer leaflet ECA310D | Hager Afrique

      Installer leaflet ECA310D

      Manuel de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      2,78 MB
      Image Installer leaflet ECA310D | Hager Afrique

      Installer leaflet ECA310D

      Manuel pl-PL, ar 2024-01-31

      PDF
      2,89 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      461,68 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SM205 - Module température pour centrale de mesure et d'analyse de réseau
      SM205
      Module température pour centrale de mesure et d'analyse de réseau
    • 2
      SM202 - Module entrée-sortie pour SM103E
      SM202
      Module entrée-sortie pour SM103E
    • 3
      SM204 - Module mémoire pour centrale de mesure et d'analyse de réseau
      SM204
      Module mémoire pour centrale de mesure et d'analyse de réseau
    • 4
      HTG411H - Serveur de données multi-énergies + carte micro SD
      HTG411H
      Serveur de données multi-énergies + carte micro SD
    • 5
      SM211 - Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale mesure & analyse réseau
      SM211
      Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale mesure & analyse réseau

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group