The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Système de surveillance d'énergie
  • Accessoires pour système de surveillance d'énergie
  • HTG467H
  • Gestion et surveillance de l'énergie

Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm RJ45 HTG467H

EAN
3250613139001
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm RJ45

HTG467H

  • Accessoires
  • Données environnementales
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 4 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • ECA380D

    Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID

    0,00 €  / *
  • ECA310D

    Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID

    0,00 €  / *
  • ECA180D

    Compteur monophasé direct 80A 2M AGARDIO MID

    0,00 €  / *
  • ECA300C

    Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID

    0,00 €  / *

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TG019 - Cable bus longueur 500m vert, KNX
    TG019
    Cable bus longueur 500m vert, KNX
  • 2
    HTG450H - Carte micro SD industrielle 4Go
    HTG450H
    Carte micro SD industrielle 4Go
  • 3
    HTG480H - Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45
    HTG480H
    Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45
  • 4
    HTG485H - Cable Modbus 25m
    HTG485H
    Cable Modbus 25m
  • 5
    TGZ181 - Cable BUS,100m,B2cas1d1a1,vert
    TGZ181
    Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group