Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 71 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Courant électrique
-
Courant différentiel assigné Idn100 mA
-
Courant assigné nominal63 A
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Position du neutreGauche
Installation, montage
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,90 - 2,90 Nm
Connectivité
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur92 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit BN464
Bloc différentiel 4P 63A 100mA type AC S
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-07
PDF1,14 MB
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB
Plus de documentation